Embase adhésive noire colliers Colring larg. 20 mm
COLRING
LEGRAND
Embase adhésive noire colliers Colring larg. 20 mm
Réf. 032068
EAN.
3245060320683
Embase adhésive noire colliers Colring larg. 20 mm
Groupe produit : 07
2,62 €
/
pièce
Unité d'emballage
50 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 38 mm |
---|---|
Largeur | 38 mm |
Hauteur | 9.5 mm |
Adapté à une largeur de collier jusqu'à | 20 mm |
Type de fixation | Coller et visser |
Diamètre trou de fixation | 4.5 mm |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-90 °C |
Couleur | Noir |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez