-
Finition du couvercle
-
Dimension nominale
-
Largeur de conduit d’aération
-
Largeur de conduit d’aération
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Matériau
-
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
-
Nombre de compartiments
-
Approprié pour canal noyé ouvert à fleur de sol
-
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
-
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
-
Adapté au joint d'expansion
-
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
-
Hauteur de canal
-
Longueur
-
Largeur de canal
-
Type de traitement de la surface
-
Hauteur min. de la chape de béton
-
Modèle
-
Plage de nivellement
-
Ouverture de montage pour boîtier sur-sol
-
Matériau de la paroi latérale
-
Ouverture de montage du couvercle
-
Intégration d'un couvercle de montage
-
Possibilité d'intégration de joints
-
Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
-
Plancher
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
Coude Vert. 40X250
Prix indicatif (hors TVA)
Coude Vert. Galv 40X190
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Gaine Sol 3M40X250
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Gaine De Sol 3M 40X190
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Boite Raccord.40X250
Prix indicatif (hors TVA)
Cloison Term. 40X250
Prix indicatif (hors TVA)
Cloison Term 40X190
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Eclisse Assembl. 250
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Eclisse Assembl. 190
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-3 Support De Reglage
Prix indicatif (hors TVA)