EEC8EZ- ECROU AUTOBLOQUANT 8
CABLOFIL
LEGRAND
EEC8EZ- ECROU AUTOBLOQUANT 8
Réf. CM801211
EAN.
3599078012116
EEC8EZ- ECROU AUTOBLOQUANT 8
Groupe produit : V11
61,36 €
/
100 pièces
Unité d'emballage
100 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
Taille de filetage (métrique) | 8 |
Dimension du filetage en pouces | Autre |
---|---|
Dimension du profil | 13 mm |
Hauteur | 8 mm |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez