-
Finition du longeron latéral
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Hauteur de cloison
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Connecteur articulé horizontal
-
Surface du conducteur
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Finition d'échelon
-
Connecteur articulé vertical
-
Section nominale du conducteur
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Largeur de plaque
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Fixation des échelons
-
Classe du conducteur
-
Perforation de fixation
-
Angle
-
Angle
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Angle
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Forme du conducteur
-
Adapté à une échelle à crinoline
-
A charnière
-
Rayon interne
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Type coudé
-
Type coudé
-
Finition symétrique
-
A charnière
-
Type coudé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur de conduite approx.
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Hauteur d'échelle de câble
-
Perforation latérale
-
Perforation latérale
-
Avec écrou
-
Hauteur de conduite approx.
-
Entraxe entre les échelons
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Acier inoxydable, décapé
-
Matériau du conducteur
-
Diamètre externe approx.
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Sans halogène
Ecl.expansion Swifts H125 pair Inox
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. echelle 316L 3m L500
Prix indicatif (hors TVA)
Eclisse ajust Swifts H125 pair Inox
Prix indicatif (hors TVA)
Eclisse accessoires H125 pair 316
Prix indicatif (hors TVA)
Fixation M10x20 inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle echelle 316L 3m L400
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle echelle 316L 3m L300
Prix indicatif (hors TVA)
Ecl pliables Swifts H125 pair Inox
Prix indicatif (hors TVA)
Etriers en T Swifts H125 pair Inox
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque de montage Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle echelle 316L 3m L200
Prix indicatif (hors TVA)
Eclisses Swifts H125 pair Inox
Prix indicatif (hors TVA)
Separation Swifts H125 L3m Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Bande de terre cuivre 16mm2
Prix indicatif (hors TVA)
Attache couvercle universal Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Embout protection Swifts H125
Prix indicatif (hors TVA)
Fixation pour separation Gac M6
Prix indicatif (hors TVA)