-
Diamètre intérieur
-
Dimension du profil
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme de trou
-
Type de traitement de la surface
-
Diamètre externe
-
Avec écrou
-
Pour dimension de vis métrique
-
En forme de facette
-
Trempé
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Epaisseur
-
Dimension du filetage en pouces
-
Hauteur
-
Sans halogène
Rondelle M6 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou Hexagonal M6 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Fixation M10x20 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Ech.A Cable Nav. Galv. 75X30X3
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Courbe 90° Hor. Galv. 150Mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Courbe 90° Hor. Galv. 300mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Crochet Galv.A Chaud 7,5Mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Agraffe M8 Galv. A Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Courbe 90° Hor. Galv. 100Mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Rail Separation 3m Galv a Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Crochet Galv.A Chaud 11Mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Courbe 90° Hor. Galv. 75mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Courbe 90° Hor. Galv. 200Mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Pièce En T Galv. A Chaud 400mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Pièce Entre Galv A Chaud 500mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Ech Cable Nav Galv 150X30X3000
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Ech Cable Nav Galv 400X30X3000
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Pièce Remontee-Desc Galv 500mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Pièce D'Assemblage Galv A Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Pièce Entre Galv A Chaud 300mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Pièce Entre Galv A Chaud 400mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Ech Cable Nav Galv 100X30X3000
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Ech Cable Nav Galv 200X30X3000
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Ech Cable Nav Galv 300X30X3000
Prix indicatif (hors TVA)