Ce produit n'est plus disponible
Echelle Swifts 316L 3m L300 H150
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
LEGRAND
Echelle Swifts 316L 3m L300 H150
Réf. EL300S
EAN.
5012774118930
Echelle Swifts 316L 3m L300 H150
902
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du longeron latéral | Profil (ouvert) |
---|---|
Perforation latérale | Oui |
Finition d'échelon | Profil perforé |
Fixation des échelons | Soudé |
Hauteur | 150 mm |
Largeur | 340 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 34336 mm² |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Entraxe entre les échelons | 300 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez