![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/026067-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc différentiel - 4P - 630A DPX³/DPX³-I 630 - à LED - aval
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-026063-WEB-R.jpg)
Bloc différentiel - 4P - 400A DPX³/DPX³-I 630 - à LED - aval
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/026061-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc différentiel - 4 P - 400A DPX/DPX-I 630 - aval
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-026065-WEB-R.jpg)
Bloc différentiel - 4 P - 630A DPX/DPX-I 630 - aval
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-026060-WEB-R.jpg)
Bloc différentiel - 3 P - 400A DPX/DPX-I 630 - aval
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-026064-WEB-R.jpg)
Bloc différentiel - 3 P - 400A DPX/DPX-I 630 - aval
Prix indicatif (hors TVA)