Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Finition interrupteur général
-
Finition interrupteur de maintenance/réparation
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Finition de l'inverseur
-
Tension de fonctionnement normale
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Type de construction de l'appareil
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Déclencheur voltmétrique en option
-
Convient pour montage au sol
-
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
-
Adapté à une fixation frontale centrale
-
Adapté à un montage en distributeur
-
Adapté à un montage intermédiaire
-
Couleur de l'élément d'actionnement
-
Verrouillable
-
Indice de protection (IP), face avant
LEGRAND
DMX3 -I 6300
Réf. 028978
DMX³-I 6300 débro 4P 6300A
56 658,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DMX3 -I 6300
Réf. 028977
DMX³-I 6300 int.débro 3P 6300A taille 3
46 233,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.