Ce produit n'est plus disponible
DLP surplinthes 75 x 20mm - blanc - 2,1m
DLP
LEGRAND
DLP surplinthes 75 x 20mm - blanc - 2,1m
Réf. 030033
EAN.
3245060300333
DLP surplinthes 75 x 20mm - blanc - 2,1m
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
DLP
REF.649303
Surplinthe DLP sect. 75 x 20mm blanc RAL 9003 - 3 comp - 2,1
38,52 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 20 mm |
---|---|
Largeur | 75 mm |
Longueur | 2100 mm |
Section transversale utile | 1025 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Nombre de cloisons fixes | 2 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Oui |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez