Aller au contenu principal
Logo print

DLP clippage direct 50 x 130mm noir - 2 mètres - 2 comp.

DLP CLICK-IN LEGRAND

DLP clippage direct 50 x 130mm noir - 2 mètres - 2 comp.

Réf. 075752 EAN. 3245060757526

DLP clippage direct 50 x 130mm noir - 2 mètres - 2 comp.

1
Groupe produit : 26L
70,82 € / pièce Unité d'emballage 6 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 130 mm
Profondeur 50 mm
Longueur 2000 mm
Nombre de couvercles 2
Couvercle inclus Oui
Largeur du couvercle 1 45 mm
Largeur du couvercle 2 45 mm
Symétrique Oui
Type rectangulaire Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Noir
Numéro RAL 9017
Finition du panneau arrière (intérieur) Perforé
Feuille de protection Oui
Nombre de cloisons enfichables 0
Avec connecteur de conduit Non
Perforation de montage dans le sol Oui
Type de montage des parties supérieures Intérieur
Avec agrafe pour tenue de câble Non
Section transversale utile 4884 mm²
Classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

7 documents
Fiche technique
F01432FR-02.pdf pdf (0.63 Mo)
Fiche technique
F01432EN-03.pdf pdf (0.56 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE01019AB.pdf pdf (0.39 Mo)
Cahier des charges