DISJONCTEUR MAGITIK 220V - 6A - BIP. - 1500A
MAGIC
BTICINO
DISJONCTEUR MAGITIK 220V - 6A - BIP. - 1500A
Réf. 5226S
EAN.
8012199113258
DISJONCTEUR MAGITIK 220V - 6A - BIP. - 1500A
Groupe produit : B11
87,95 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
---|---|
Couleur | Autre |
Sans halogène | Oui |