Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur 2P - 10A - 800Vdc 4 modules

PV LEGRAND

Disjoncteur 2P - 10A - 800Vdc 4 modules

Réf. 414426 EAN. 3245064144261

Disjoncteur 2P - 10A - 800Vdc 4 modules

1
Groupe produit : L11
153,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement 44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) B
Nombre de pôles (total) 2
Nombre de pôles protégés 2
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Tension assignée (Ue) 800 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 8 kV
Type de tension DC
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Degré de pollution 2
Produits auxiliaires associables Oui
Largeur en nombre de modules 2
Classe de protection (IP) IP20
Antidéflagration Non
Largeur 70.8 mm
Hauteur 88 mm
Profondeur 76 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -40-70 °C
Sens de l'alimentation électrique Par le haut
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne à vis , Cable
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Mode de pose Rail DIN

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01283FR-02.pdf pdf (0.32 Mo)
Mode d'emploi
LE03447AC.pdf pdf (1.39 Mo)
Fiche technique
F01283EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
414424.dwg dwg (0.21 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2011-329-V1-FR.pdf pdf (0.19 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails