Détec. mouvement 360° DIY plafond
LIGHTING MANAGEMENT
LEGRAND
Détec. mouvement 360° DIY plafond
Réf. 048944
EAN.
3414970630322
Détec. mouvement 360° DIY plafond
1
Groupe produit : 100
43,04 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de mouvement |
---|---|
Type de capteur | Infrarouge |
Avec interface DALI | Non |
Régulation de la lumière | Oui |
Commande HVAC | Non |
Arrêt forcé | Non |
Spécial animaux | Non |
Protection au ras du mur | Non |
Avec détection du champ arrière | Non |
Interconnectable | Non |
Hauteur de montage optimale | 2.5 m |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Oui |
Commutateur de pontage | Non |
Largeur de portée max. | 4 m |
Longueur de portée max. | 4 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 8 m |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Commandable à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Sensibilité ajustable | Oui |
Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
Avec voyant | Non |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9006 |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP41 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Type de tension | AC |
---|---|
Fréquence | 50-60 Hz |
Tension nominale (Un) | 240-240 V |
Durée de marche min. | 10 s |
Durée de marche max. | 10 min |
Angle de détection horizontal | 360-360 ° |
Plage de rotation du capteur, horizontale | 0-0 ° |
Plage de rotation du capteur, verticale | 0-0 ° |
Luminosité de déclenchement | 10-1275 lx |
Adapté à une charge C | Non |
Température | -5-35 °C |
Nombre de zones de détection | 1 |
Commande auxiliaire possible | Non |
Fonction d'alarme | Non |
Avec capteur acoustique | Non |
Largeur | 87 mm |
Hauteur | 87 mm |
Profondeur | 50.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 37 mm |
Avec câble de raccordement | Non |
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-35 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Consommation en veille | 3.1 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Diamètre de tube pour produit saillie | 65-65 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 2.5 mm |
Interrupteur automatique | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
3 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez