Aller au contenu principal
Logo print

Dérivation vers chang. de plan pour DLP design réf. 104 24

DLP DESIGN LEGRAND

Dérivation vers chang. de plan pour DLP design réf. 104 24

Réf. 010773 EAN. 3245060107734

Dérivation vers chang. de plan pour DLP design réf. 104 24

1
Groupe produit : 23
47,05 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 105 mm
Largeur de la dérivation 105 mm
Nombre de couvercles 1
Largeur du couvercle 1 65 mm
Symétrique Non
Modèle Autre
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Feuille de protection Non
Avec connecteur de conduit Oui
Perforation de montage dans le sol Non
Type de montage des parties supérieures Global
Avec agrafe pour tenue de câble Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) Autre
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Profondeur 50 mm
Temperature de stockage -5-60 °C

Documentation

4 documents
Fiche technique
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
Mode d'emploi
104870257_02.pdf pdf (1.02 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)
PEP
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails