Déclencheur manuel saillie Blanc à membrane 2 contacts
SAFETY
LEGRAND
Déclencheur manuel saillie Blanc à membrane 2 contacts
Réf. 138073
EAN.
3414970520579
Déclencheur manuel saillie Blanc à membrane 2 contacts
1
Groupe produit : 99
71,82 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de signalisation | Autre |
---|---|
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 57 mm |
Système radio | Non |
Avec disque en verre | Non |
Avec couvercle en papier | Non |
Couleur | Blanc |
Matériau | Plastique |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP30 |
Homologation VdS | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | 0-55 °C |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez