Décl. à émissions de cour 24V pour DMX³ 1600
DMX3 1600
LEGRAND
Décl. à émissions de cour 24V pour DMX³ 1600
Réf. 028131
EAN.
3414970767004
Décl. à émissions de cour 24V pour DMX³ 1600
1
Groupe produit : 84
385,80 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 21.6-26.4 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 21.6-26.4 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 21.6-26.4 V |
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Finition du raccordement électrique | Raccordement par fiche plate |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un commutateur | Oui |
---|---|
Adapté à un commutateur de protection de moteur | Oui |
Adapté à un relais de surcharge | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Fréquence | 0-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 0.5-1.5 mm² |
Documentation
6 documents
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez