-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Taille
-
Taille
-
Taille
-
Taille
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Fréquence de fonctionnement
-
Modèle
-
Fréquence de fonctionnement
-
Modèle
-
Classe de fonctionnement
-
Finition du voyant indicateur
-
Finition du voyant indicateur
-
Puissance de coupure
-
Puissance de coupure
-
Puissance de coupure
-
Dissipation thermique sous courant nominal
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-013432-WEB-R.jpg)
Cartouche cyl. 10,3x38 - 32 A Avec voyant 400 V - 20000 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-011402-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 8,5x23 - 2 A Avec voyant 250V 6000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-011404-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 8,5x23 - 4 A Avec voyant 250V 6000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-092901-WEB-R.jpg)
Cartouche cyl. 8,5x23 - 10 A Avec voyant 250V 6000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-011406-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 8,5x23 - 6 A Avec voyant 250V 6000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/013332-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. 10,3x38 - 32 A Sans voyant 400 V - 20000 A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-010304-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 6,3x23 - 4 A Sans voyant 250V 6000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/010306-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. 6,3x23 - 6 A Sans voyant 250V 6000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-011302-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 8,5x23 - 2 A Sans voyant 250V 6000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-011304-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 8,5x23 - 4 A Sans voyant 250V 6000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-011306-WEB-F.jpg)
Cartouche cyl. 8,5x23 - 6 A Sans voyant 250V 6000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/011310-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. 8,5x23 - 10 A Sans voyant 250V 6000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012300-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. neutre 8,5 x 31,5
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/013300-LEGRAND-1000.jpg)
Cartouche cyl. neutre 10 x 38
Prix indicatif (hors TVA)