CPE - Télécommande de programmation avancée UNLCDHS
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - Télécommande de programmation avancée UNLCDHS
Réf. CP460009
EAN.
5012774621430
CPE - Télécommande de programmation avancée UNLCDHS
1
Groupe produit : 100
240,70 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec émetteur manuel | Oui |
---|---|
Emetteur mural | Non |
Emetteur de fenêtre | Non |
Télécommande fournie | Oui |
Transmission de signal | Infrarouge |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |
Transparent | Non |
Couverture | 25 m |
Adapté pour interrupteur | Oui |
Adapté à un variateur | Oui |
Adapté à un commutateur de store vénitien | Non |
Adapté à un élément d'affichage | Oui |
Convient pour un détecteur de mouvement | Oui |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
---|---|
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 94 mm |
Hauteur | 25 mm |
Profondeur | 160 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Classe de protection (IP) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | 0-35 °C |
Type de tension | DC |
Traitement antimicrobien | Non |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Moyen de pilotage | Configurateur |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez