Couvercle DLP clippage direct noir - larg. 45 mm - long. 2 m
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Couvercle DLP clippage direct noir - larg. 45 mm - long. 2 m
Réf. 075779
EAN.
3245060757793
Couvercle DLP clippage direct noir - larg. 45 mm - long. 2 m
1
Groupe produit : 23
24,03 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 45 mm |
---|---|
Longueur | 2000 mm |
Modèle | Lisse |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Fixation du couvercle | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Feuille de protection | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Hauteur | 18.17 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Classe de protection (IP) | Autre |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
6 documents