Couvercle pour angle extérieur B45
GWO6
LEGRAND
Couvercle pour angle extérieur B45
Réf. VG351510
EAN.
3245063515109
Couvercle pour angle extérieur B45
Groupe produit : V03
57,16 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Application | Angle extérieur |
---|---|
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Largeur | 45 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez