Couv. pce en T GC L500 H100
SWIFTS
LEGRAND
Couv. pce en T GC L500 H100
Réf. TCV500300RGX
EAN.
5012774609575
Couv. pce en T GC L500 H100
Groupe produit : V06
632,34 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 582 mm |
---|---|
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Type de fixation | À visser |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Autre |
Documentation
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez