Couv. pce en T GC L400 H100
SWIFTS
LEGRAND
Couv. pce en T GC L400 H100
Réf. TCV400300RGX
EAN.
5012774609568
Couv. pce en T GC L400 H100
Groupe produit : V06
493,42 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 482 mm |
---|---|
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Type de fixation | À visser |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Autre |
Documentation
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez