Couv. P31+ L3000 150 Inox304
P31+
LEGRAND
Couv. P31+ L3000 150 Inox304
Réf. VG346315
EAN.
8009561333581
Couv. P31+ L3000 150 Inox304
Groupe produit : V07
95,04 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur de la partie supérieure | 150 mm |
---|---|
Epaisseur de matériau | 0.5 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Longueur | 3000 mm |
Type de fixation | Encliqueté |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez