Couv coude rev.P31+ L100 R9010 H60
P31+
LEGRAND
Couv coude rev.P31+ L100 R9010 H60
Réf. VG489041
EAN.
3414971309395
Couv coude rev.P31+ L100 R9010 H60
Groupe produit : V01
47,96 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Angle | 90° |
---|---|
Changement de direction | Vertical ascendant |
Largeur | 100 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Type de fixation | À visser |
A charnière | Non |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Oui |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
5 documents
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez