Coude vertical univ. SSL 150 IN316L
SWIFTRACK
LEGRAND
Coude vertical univ. SSL 150 IN316L
Réf. SSAR150S
EAN.
5012774352921
Coude vertical univ. SSL 150 IN316L
Groupe produit : V07
203,16 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Changement de direction | Ascendant/descendant |
---|---|
Angle | Ajustable |
Type de construction | Coude articulé complet |
Type coudé | Coude segment |
Avec partie supérieure | Non |
Hauteur de caniveau de câble | 12 mm |
Largeur de caniveau de câble | 150 mm |
Epaisseur de matériau | 1.5 mm |
Perforation latérale | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
---|---|
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Connecteur intégré |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez