![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Coude Vert. 30X250
GVG-5
LEGRAND
Coude Vert. 30X250
Réf. 8441354
EAN.
8714161019956
Coude Vert. 30X250
Groupe produit : V05
337,78 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 250 mm |
---|---|
Hauteur | 30 mm |
Nombre de compartiments | 3 |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
---|---|
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol | Oui |
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez