Aller au contenu principal
Logo print

Corps de goulotte DLP alu sect. 50x105 - larg.couv. 65mm

DLP ALU LEGRAND

Corps de goulotte DLP alu sect. 50x105 - larg.couv. 65mm

Réf. 011114 EAN. 3245060111144

Corps de goulotte DLP alu sect. 50x105 - larg.couv. 65mm

1
Groupe produit : 23L
130,30 € / pièce Unité d'emballage 4 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 105 mm
Profondeur 50 mm
Longueur 2000 mm
Nombre de couvercles 1
Couvercle inclus Non
Largeur du couvercle 1 65 mm
Symétrique Oui
Type rectangulaire Oui
Matériau Aluminium
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Anodisé/oxydé
Couleur Aluminium
Finition du panneau arrière (intérieur) Perforé
Feuille de protection Oui
Nombre de cloisons enfichables 1
Avec connecteur de conduit Non
Perforation de montage dans le sol Oui
Type de montage des parties supérieures Global
Avec agrafe pour tenue de câble Non
Section transversale utile 4380 mm²
Classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

4 documents
Fiche technique
F00639FR-04.pdf pdf (0.95 Mo)
Fiche technique
F00639EN-04.pdf pdf (0.91 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
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
LGRP-2014-040-V1-EN.pdf pdf (1.34 Mo)