Aller au contenu principal
Logo print

Cordon USB type A + Micro USB+ Lightning

ACCESSOIRES LEGRAND

Cordon USB type A + Micro USB+ Lightning

Réf. 050693 EAN. 3414971186026

Cordon USB type A + Micro USB+ Lightning

1
Groupe produit : 47
26,56 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type raccordement 1 USB
Finition raccordement 1 Autre
Type raccordement 2 USB
Finition raccordement 2 Autre
Longueur du câble 1.2 m
Avec résistance terminale Non
Blindé Non
Largeur 180 mm
Hauteur 90 mm
Profondeur 25 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Couleur Gris
Sans halogène Oui

Documentation

2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue