Aller au contenu principal
Logo print

Cordon double prolong. 5 m 2P+T - 16A -IP44- IK08 - noir

ACCESSOIRES LEGRAND

Cordon double prolong. 5 m 2P+T - 16A -IP44- IK08 - noir

Réf. 051629 EAN. 3245060516291

Cordon double prolong. 5 m 2P+T - 16A -IP44- IK08 - noir

1
Groupe produit : 47
65,63 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type raccordement 1 Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
Entrée de câble connexion 1 Droit
Type raccordement 2 Autre
Nombre de conducteurs 3
Section nominale du conducteur 1.5 mm²
Longueur 5 m
Matériau de la gaine Caoutchouc
Résistance à la température -15-100 °C
Tension nominale (Un) 230-230 V
Couleur de gaine Noir
Conduit spiralé Non
Avec conducteur de protection Oui
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Avec interrupteur pour câble souple Non
Diamètre externe approx. 10 mm

Documentation

2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails