Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Courant de fonctionnement nominal
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Tension d'actionnement assignée
-
Type de tension de fonctionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Tension de fonctionnement normale
-
Tension de fonctionnement normale
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Curseur pour commutation manuelle
-
Produits auxiliaires associables
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Classe de protection (IP)
LEGRAND
CX3
Réf. 412509
CX³ ct puis 24V- 4P-25A 400V - 2NO+2NF - 2mod
99,35 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
CX3
Réf. 412510
CX³ ct puis 24V- 4P-25A 400V - 4NO - 2mod
89,73 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
CX3
Réf. 412505
CX³ ct puis 24V- 2P-25A 250V - 2NO - 1mod
75,63 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
CX3
Réf. 412503
CX³ ct puis 24V- 2P-16A 250V - NO+NF - 1mod
70,78 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.