Aller au contenu principal
Logo print

Contact. 3P CTX³22 9A 230V AC 1NO+1NF - bornes à vis

CTX3 LEGRAND

Contact. 3P CTX³22 9A 230V AC 1NO+1NF - bornes à vis

Réf. 416086 EAN. 3414970399564

Contact. 3P CTX³22 9A 230V AC 1NO+1NF - bornes à vis

1
Groupe produit : 76
44,89 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 195.5-253 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 195.5-253 V
Type de tension d'actionnement AC
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux 0
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 3
Type de raccordement du circuit principal Serre-câble
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 25 A
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 9 A
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V 4 kW
Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V 6 A
Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V 2.2 kW
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 1
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Adapté à un montage sur rail Oui

Documentation

4 documents
Mode d'emploi
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Fiche technique
F01989FR-06.pdf pdf (6.82 Mo)
Fiche technique
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
416080.dwg dwg (0.24 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)