-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Fixation sur conduit
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
CSCC300 IN316L ETRIER COURT EN C
Prix indicatif (hors TVA)
Console CB 1600N L600 Inox316L
Prix indicatif (hors TVA)
Console CB 2000N L500 Inox316L
Prix indicatif (hors TVA)
CSCC200 IN316L ETRIER COURT EN C
Prix indicatif (hors TVA)
CS300 IN316L CONSOLE MURALE
Prix indicatif (hors TVA)
CSCC100 IN316L ETRIER COURT EN C
Prix indicatif (hors TVA)
CS200 IN316L CONSOLE MURALE
Prix indicatif (hors TVA)
Console CB 1500N L300 Inox316L
Prix indicatif (hors TVA)
CS100 IN316L CONSOLE MURALE
Prix indicatif (hors TVA)
Console CB 1100N L200 Inox316L
Prix indicatif (hors TVA)
Console CB 1000N L150 Inox316L
Prix indicatif (hors TVA)
Console CB 1100N L100 Inox316L
Prix indicatif (hors TVA)