Connecteur 4-trous 41x41 Inox316
SWIFTRACK
LEGRAND
Connecteur 4-trous 41x41 Inox316
Réf. SB651S
EAN.
5012774304906
Connecteur 4-trous 41x41 Inox316
Groupe produit : V07
252,45 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à | Profilé en C |
---|---|
Modèle | Raccordement extérieur |
Avec accessoires à visser | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Type de traitement de la surface | Autre |
Dans le rail | Non |
Sur le rail | Oui |