Aller au contenu principal
Logo print

Conduit PN PVC/métal diam 12mm Conduit flexible RTA

RTA LEGRAND

Conduit PN PVC/métal diam 12mm Conduit flexible RTA

Réf. 387491 EAN. 3414970348418

Conduit PN PVC/métal diam 12mm Conduit flexible RTA

1
Groupe produit : 11
8,58 € / 1 m Unité d'emballage 50 m
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Profondeur 50 m
Diamètre nominal 12 mm
Diamètre nominal en pouces Autre
Diamètre externe 18 mm
Diamètre intérieur 12 mm
Matériau Acier
Type de traitement de la surface Galvanisé
Matériau d'enrobage 1ère couche Polychlorure de vinyle (PVC)
Matériau d'enrobage, 2ème couche (extérieur) Sans gaine
Joint Sans joint
Résistance à la compression 750 N
Temperature d'utilisation /d'installation -15-90 °C
Classe de protection (IP) IP65
Rayon de courbure, statique 120 mm
Couleur Gris
Caractéristiques électriques Avec propriétés de conductibilité
Accélérateur de flammes Oui
Tenue à la flexion Souple
Avec homologation selon UL Oui

Documentation

1 document
Fiche technique
IDP000038.pdf pdf (0.55 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP