Conduit PN PVC/métal di 34.5mm Conduit flexible RTA
RTA
LEGRAND
Conduit PN PVC/métal di 34.5mm Conduit flexible RTA
Réf. 387495
EAN.
3414970348456
Conduit PN PVC/métal di 34.5mm Conduit flexible RTA
1
Groupe produit : 11
27,46 €
/
1 m
Unité d'emballage
25 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Profondeur | 25 m |
---|---|
Diamètre nominal | 35 mm |
Diamètre nominal en pouces | Autre |
Diamètre externe | 42.5 mm |
Diamètre intérieur | 34.5 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Matériau d'enrobage 1ère couche | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Matériau d'enrobage, 2ème couche (extérieur) | Sans gaine |
Joint | Sans joint |
Résistance à la compression | 750 N |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-90 °C |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Rayon de courbure, statique | 350 mm |
Couleur | Gris |
Caractéristiques électriques | Avec propriétés de conductibilité |
Accélérateur de flammes | Oui |
Tenue à la flexion | Souple |
Avec homologation selon UL | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez