Aller au contenu principal
Logo print

Conduit PN PVC/métal di 26.5mm Conduit flexible RTA

RTA LEGRAND

Conduit PN PVC/métal di 26.5mm Conduit flexible RTA

Réf. 387494 EAN. 3414970348449

Conduit PN PVC/métal di 26.5mm Conduit flexible RTA

1
Groupe produit : 11
18,33 € / 1 m Unité d'emballage 25 m
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Profondeur 25 m
Diamètre nominal 27 mm
Diamètre nominal en pouces Autre
Diamètre externe 34 mm
Diamètre intérieur 26.5 mm
Matériau Acier
Type de traitement de la surface Galvanisé
Matériau d'enrobage 1ère couche Polychlorure de vinyle (PVC)
Matériau d'enrobage, 2ème couche (extérieur) Sans gaine
Joint Sans joint
Résistance à la compression 750 N
Temperature d'utilisation /d'installation -15-90 °C
Classe de protection (IP) IP65
Rayon de courbure, statique 270 mm
Couleur Gris
Caractéristiques électriques Avec propriétés de conductibilité
Accélérateur de flammes Oui
Tenue à la flexion Souple
Avec homologation selon UL Oui

Documentation

1 document
Fiche technique
IDP000038.pdf pdf (0.55 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP