Conduit avec tresse TR di 50mm RTA polyamide PA 6.6 + tresse
RTA
LEGRAND
Conduit avec tresse TR di 50mm RTA polyamide PA 6.6 + tresse
Réf. 666450
EAN.
3245066664507
Conduit avec tresse TR di 50mm RTA polyamide PA 6.6 + tresse
1
Groupe produit : 11
60,14 €
/
1 m
Unité d'emballage
25 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Profondeur | 25 m |
---|---|
Diamètre nominal | 42 mm |
Diamètre externe | 50 mm |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Matériau | Autre |
Qualité du matériau | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-105 °C |
Classe de protection (IP) | IP68 |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | V2 |
Résistant aux UV | Non |
Résistant à l’huile | Oui |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau d’enrobage | Tresse en acier inoxydable |
Tenue à la flexion | Souple |
A fente longitudinale | Non |
Fermant à clé (en deux parties) | Non |
Sans halogène | Oui |
Homologation selon DIN EN 61386-23 | Non |
Homologation selon UR | Non |
Homologation selon NF F 16-101 | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez