Aller au contenu principal
Logo print

Compteur triph. TI 5A - MID sortie RS 485 - 4 mod.

EMDX3 LEGRAND

Compteur triph. TI 5A - MID sortie RS 485 - 4 mod.

Réf. 412043 EAN. 3414971413771

Compteur triph. TI 5A - MID sortie RS 485 - 4 mod.

1
Groupe produit : 21
559,50 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de compteur Électronique
Courant nominal (In) 5 A
Courant maximal (Imax) 6 A
Tension nominale (Un) N-L 197-265 V
Tension nominale (Un) L-L 340-460 V
Fréquence 49-61 Hz
Classe de précision B
Type de pôle Trois conducteurs/quatre conducteurs
Modèle Transformateur de mesure
Type d'énergie Puissance active et puissance réactive
Adapté à Achat/livraison
Type de tarif Tarif double
Commande tarifaire Externe
Mesure de la courbe de charge Non
Blocage de retour Oui
Etalonné Oui
Homologation Directive relative aux instruments de mesure
Sortie d'impulsion Sans
Type d'affichage Numérique
Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
Largeur en nombre de modules 4
Largeur 71.2 mm
Profondeur 66 mm
Hauteur 92.4 mm
Type d'interface RS-485
Avec code de blocage Oui
Nombre de positions 9
Classe de protection (IP) IP54
Temperature d'utilisation /d'installation -25-55 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Type de tension AC
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
précâblé Non
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 1-16 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Objet connecté Non

Documentation

13 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
PR_412043.pdf pdf (0.32 Mo)
Mode d'emploi
LE11303BB_01.pdf pdf (2.53 Mo)
Fiche technique
F02841EN_01.pdf pdf (9.11 Mo)
Mode d'emploi
LE11302BE.pdf pdf (1.92 Mo)
Guide technique
LE11303BA.pdf pdf (2.5 Mo)
Fiche technique
IDP000368.pdf pdf (0.31 Mo)
Fiche technique
Guide technique
EXB20057_FR.pdf pdf (10.47 Mo)
Guide technique
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Guide technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
004674.dwg dwg (0.1 Mo)
1 document