-
Type d'interrupteur
-
Nombre de positions de commutation
-
Avec position 0
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à une fixation frontale
-
Taille du panneau frontal
-
Taille du panneau frontal
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
Commutat. Démarreur-1 vit.PR63 8 contacts pour moteur 22kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-1 vit.PR40 8 contacts pour moteur 18.5kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-2 vit.PR40 8 contacts pour moteur 18.5kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-2 vit.PR40 8 contacts pour moteur 18.5kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-1 vit.PR26 8 contacts pour moteur 11kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-2 vit.PR26 8 contacts pour moteur 11kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-2 vit.PR26 8 contacts pour moteur 11kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-1 vit.PR21 8 contacts pour moteur 7.5kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-2 vit.PR21 8 contacts pour moteur 7.5kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-2 vit.PR21 8 contacts pour moteur 7.5kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-1 vit.PR17 8 contacts pour moteur 7.5kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-2 vit.PR17 8 contacts pour moteur 7.5kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-2 vit.PR17 8 contacts pour moteur 7.5kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-1 vit.PR12 8 contacts pour moteur 4kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-2 vit.PR12 8 contacts pour moteur 4kW
Prix indicatif (hors TVA)
Commutat. Démarreur-2 vit.PR12 8 contacts pour moteur 4kW
Prix indicatif (hors TVA)