Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Composition
-
Transparent
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Qualité du matériau
-
Type de commande
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Type de fixation
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Type de commutation
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec prise
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. L4016
INTERRUPTEUR POUR VENTILATEUR 4 POSITIONS LIVING
32,51 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. NT4016
INTERRUP POUR VENTILATEUR 4 POSITIONS TECH
32,51 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
LIVINGLIGHT
Réf. N4016
INTERRUPT VENTILATEUR 4 POSITIONS LIGHT
27,10 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.