-
Largeur de la partie supérieure
-
Forme de colonne
-
Compensation de hauteur
-
Hauteur de colonne
-
Hauteur de colonne
-
Modèle
-
Nombre de cloisons
-
Montage au sol
-
Ajustable
-
Nombre de parties supérieures utilisables
-
Précâblé
-
Couleur de la partie supérieure
-
Couleur de la partie supérieure
-
Couleur de la partie supérieure
-
Entrée de câble
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Déplaçable
-
Profil continu
-
Surface de la partie supérieure
-
Surface de la partie supérieure
-
Matériau de la colonne d'installation
-
Qualité du matériau de la colonne d'installation
-
Matériau de la colonne d'installation sans halogène
-
Surface de la colonne
-
Surface de la colonne
-
Couleur de la colonne
-
Couleur de la colonne
-
Couleur de la colonne
-
Numéro RAL de la colonne
-
Numéro RAL de la colonne
-
Matériau de la partie supérieure
-
Matériau de la partie supérieure
-
Qualité du matériau de la partie supérieure
-
Qualité du matériau de la partie supérieure
-
Matériau de la partie supérieure sans halogène
-
Matériau de la partie supérieure sans halogène
-
Adapté à un montage au plafond
-
Numéro RAL de la partie supérieure
-
Numéro RAL de la partie supérieure
Colonne à clippage direct 1 compartiment - 2.7 m - alu
Prix indicatif (hors TVA)
Colonne à clippage direct 1 compartiment - 3.9 m - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Colonne à clippage direct 1 compartiment - 2.7 m - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Colonne à clippage direct 1 compartiment - 3.9 m - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Colonne à clippage direct 1 compartiment - 2.7 m - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Colonne à clippage direct 1 compartiment - 3.9 m - alu
Prix indicatif (hors TVA)