Aller au contenu principal
Logo print

Colonne mobile à clippage direct 2 compart. - 2 m - alu

SNAPON MOBILE LEGRAND

Colonne mobile à clippage direct 2 compart. - 2 m - alu

Réf. 653027 EAN. 3414971194809

Colonne mobile à clippage direct 2 compart. - 2 m - alu

1
Groupe produit : 26
1 454,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Forme de colonne Ovale
Modèle Des deux côtés
Précâblé Non
Ajustable Non
Compensation de hauteur 0 mm
Hauteur de colonne 2000-2000 mm
Nombre de parties supérieures utilisables 2
Largeur de la partie supérieure 45 mm
Type de fixation Pied
Déplaçable Oui
Adapté à un montage au plafond Non
Montage au sol Non
Entrée de câble Au-dessus
Profil continu Oui
Matériau de la colonne d'installation Aluminium
Qualité du matériau de la colonne d'installation Autre
Matériau de la colonne d'installation sans halogène Oui
Surface de la colonne Anodisé/oxydé
Couleur de la colonne Autre
Matériau de la partie supérieure Aluminium
Qualité du matériau de la partie supérieure Autre
Matériau de la partie supérieure sans halogène Oui
Surface de la partie supérieure Anodisé/oxydé
Couleur de la partie supérieure Autre
Nombre de cloisons 1
Section transversale utile 6220 mm²

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE10476AA-02.pdf pdf (4.48 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
15 documents
Données BIM
Autocad 3D
3D_LG-653027.stp ifc (47.56 Mo)
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM