Aller au contenu principal
Logo print

Colonne à clippage direct 2 compartiments - 3.9 m - alu

SNAPON LEGRAND

Colonne à clippage direct 2 compartiments - 3.9 m - alu

Réf. 653034 EAN. 3414971194878

Colonne à clippage direct 2 compartiments - 3.9 m - alu

1
Groupe produit : 26
852,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Forme de colonne Ovale
Modèle Des deux côtés
Précâblé Non
Ajustable Oui
Compensation de hauteur 1280 mm
Hauteur de colonne 4020-5300 mm
Nombre de parties supérieures utilisables 2
Largeur de la partie supérieure 45 mm
Type de fixation Visser
Déplaçable Non
Adapté à un montage au plafond Oui
Montage au sol Oui
Entrée de câble Au-dessus/en dessous
Profil continu Non
Matériau de la colonne d'installation Aluminium
Qualité du matériau de la colonne d'installation Autre
Matériau de la colonne d'installation sans halogène Oui
Surface de la colonne Anodisé/oxydé
Couleur de la colonne Autre
Matériau de la partie supérieure Aluminium
Qualité du matériau de la partie supérieure Autre
Matériau de la partie supérieure sans halogène Oui
Surface de la partie supérieure Anodisé/oxydé
Couleur de la partie supérieure Autre
Nombre de cloisons 1
Section transversale utile 6220 mm²

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE10474AA-02.pdf pdf (3.28 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
15 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
3D_LG-653034.stp ifc (26.67 Mo)
Données BIM
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)