Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 125A
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Protection
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Diamètre entrée de câble
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
-
Nombre de disjoncteurs
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
LEGRAND
P17 TEMPRA
Réf. 058940
Coffret chantier avec cordon 6 prises + disj. diff. 2P 30mA
584,70 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P17 TEMPRA
Réf. 058941
Coffret chantier sans cordon 6 prises + disj. diff. 2P 30mA
508,10 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P17 TEMPRA
Réf. 058942
Coff. chant P17 - 5 pris. cord. 3m
503,70 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P17 TEMPRA
Réf. 058943
Coff. chant P17 - 1 plastr. 3socl. 16A - 2 plaq. Obtur.
155,80 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.