Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 125A
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Diamètre entrée de câble
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
-
Nombre de disjoncteurs
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
LEGRAND
P17 TEMPRA
Réf. 058951
Coffret d'étage 7 prises 32A - 400V - 22kVA
1 183,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P17 TEMPRA
Réf. 058952
Coff. chant P17 - 7pr - 4disj 1 inter diff. 40A 400V 27kVA
1 141,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P17 TEMPRA
Réf. 058950
Coffret d'étage 6 prises 16A - 400V - 11kVA
937,60 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P17 TEMPRA
Réf. 058954
Coffret d'étage 5 prises 40A - 400V - 27kVA
918,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P17 TEMPRA
Réf. 058953
Coffret d'étage 5 prises 40A - 400V - 27kVA
899,30 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.