-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Finition porte à hublot
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Dimension de trame
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Nombre de portes
-
Avec entrée de câble
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Armoire XL³ 800 - larg. 950 mm hauteur 1995 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire XL³ 800 - larg. 950 mm hauteur 1595 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire XL³ 800 - larg. 700 mm hauteur 1995 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire XL³ 800 - larg. 700 mm hauteur 1595 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 800 - larg. 950 mm hauteur 1295 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles ext. latérale ht. 1995 mm - armoire XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 800 - larg. 950 mm hauteur 1095 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 800 - larg. 700 mm hauteur 1295 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - larg 950mm pr armoire XL³ 800 ht. 1995 m
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 800 - larg. 700 mm hauteur 1095 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles ext. latérale ht. 1595 mm - armoire XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - larg 950mm pr armoire XL³ 800 ht. 1595 m
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - larg 700mm pr armoire XL³ 800 ht. 1995 m
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - l. 950 mm pr coffrets XL³ 800 ht. 1295mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - larg 700mm pr armoire XL³ 800 ht. 1595 m
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - hi 1995 mm pour gaine externe XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - l. 950 mm pr coffrets XL³ 800 ht. 1095mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - l. 700 mm pr coffrets XL³ 800 ht. 1295mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - ht 1595 mm pour gaine externe XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
XL³800 plastron DPX-IS 630 gain.câbl.ext h.1950mm
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 2 flancs latéraux pour armoire XL³ 800 ht 1995mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL³800 plastron DPX-IS 630 gain.câbl.ext h.1550mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - l. 700 mm pr coffrets XL³ 800 ht. 1095mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron - hauteur 1800 mm pour gaine externe XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)