Coffret saillie 1 rang-18 mod. porte transparente - XL³ 125
XL3 125
LEGRAND
Coffret saillie 1 rang-18 mod. porte transparente - XL³ 125
Réf. 401641
EAN.
3245064016414
Coffret saillie 1 rang-18 mod. porte transparente - XL³ 125
1
Groupe produit : 79
60,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 18 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Oui |
Type de fermeture | Cylindre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 146 mm |
Hauteur d'encastrement | 296 mm |
Largeur d'encastrement | 446 mm |
Profondeur intérieure | 128 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Non |
---|---|
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Hauteur | 300 mm |
Largeur | 450 mm |
Profondeur | 150 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 18 |
Résistance aux chocs (IK) | IK09 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
8 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier d'atelier
Guide technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Guide technique
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
Données BIM
Données BIM
4 documents
Agrément
LOVAG-IT 20.050
(0.47 Mo)
PEP
Agrément
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
Agrément
OC / CB-654749
(0.38 Mo)
Sélectionnez