Aller au contenu principal
Logo print

Coffret saillie 1 rang-18 mod. porte transparente - Practibo

PRACTIBOX S LEGRAND

Coffret saillie 1 rang-18 mod. porte transparente - Practibo

Réf. 137536 EAN. 3414971199378

Coffret saillie 1 rang-18 mod. porte transparente - Practibo

1
Groupe produit : 79
60,82 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Nombres de rangées 1
Largeur en nombre de modules 18
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Avec échancrure
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Oui
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Oui
Type de fermeture Cylindre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 0 mm
Hauteur d'encastrement 232 mm
Largeur d'encastrement 432 mm
Profondeur intérieure 76 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP40
Hauteur 236 mm
Largeur 436 mm
Profondeur 107 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 18
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Sans halogène Oui
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
2 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.118 (2.67 Mo)
Agrément