Aller au contenu principal
Logo print

Coffret Marina 400x300x206 polyester -IP66/IK10-classe II

MARINA LEGRAND

Coffret Marina 400x300x206 polyester -IP66/IK10-classe II

Réf. 036251 EAN. 3245060362515

Coffret Marina 400x300x206 polyester -IP66/IK10-classe II

1
Groupe produit : 18
261,20 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Unique
Couvercle/porte transparent(e) Non
Avec serrure Oui
Hauteur 400 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 200 mm
Profondeur d'encastrement 205 mm
Profondeur intérieure 178 mm
Epaisseur de matériau du boîtier 2.5 mm
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 2.8 mm
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 0
Possibilité de montage en saillie Non
Matériau du boîtier/corps Plastique
Type de traitement de la surface Non traité
Avec cadre/support de montage Non
Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
Adapté à un parafoudre Oui
Classe de protection (IP) IP66
Classe de protection II
Résistance aux chocs (IK) IK10
Maintien de fonction Sans

Documentation

7 documents
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Fiche technique
F00635FR-04.pdf pdf (3.05 Mo)
Fiche technique
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)
Guide technique
Mode d'emploi
LE08303AA-01.pdf pdf (1.32 Mo)
8 documents
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
036251.dwg dwg (0.16 Mo)
2 documents
Agrément
Agrément
OC / CB-FR 716848 (0.38 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté