Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Finition de poignée
-
Finition du couvercle
-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Manette
-
Type de couverture
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Verrouillage à cadenas
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Zone d'étanchéité
-
Avec serrure
-
Pour épaisseur de paroi
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Porte pour transmission du signal
-
Avec cadre/support de montage
-
Profondeur intérieure
-
Serre cable
-
Borne de mise à la terre
-
Borne à conducteur neutre
-
Finition de la surface
-
Rail DIN
-
Possibilité de montage en saillie
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Diamètre de serrage
-
Diamètre de tube pour produit saillie
LEGRAND
EKINOXE
Réf. 001308
Coffret mini Ekinoxe - 8 + 1 m Dim. 180 x 190 x 83 mm
34,23 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
EKINOXE
Réf. 001328
Porte blanche pr mini Ekinoxe 8 + 1 modules
27,99 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
EKINOXE
Réf. 001338
Porte fumée pr mini Ekinoxe 8 + 1 modules
27,99 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
EKINOXE
Réf. 001390
Serrure à clé no 850 pour porte coffret Ekinoxe TX
26,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
EKINOXE
Réf. 001398
Embout souple à gradins blanc Pour coffrets réf. 1301 à 1308
1,54 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.